Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-8714D

Étalonneur pour transmetteur Rosemount 8714D

Product Description

L'étalonneur Rosemount 8714D assure la traçabilité selon les normes NIST et la précision à long terme du débitmètre. Cet instrument de haute précision peut être utilisé pour le réétalonnage des transmetteurs Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E et 8742C. L'étalonneur 8714D transmet une tension exacte, simulant avec précision des débits de 0,00 m/s, 0,91 m/s, 3,04 m/s et 9,14 m/s. La précision du signal de tension correspondant à 9,14 m/s est utile pour le réétalonnage ou la vérification du fonctionnement du transmetteur.

Débit simulé
0, 0,91, 3,6, 9,14 m/s
Facteur d'étalonnage
1.00E+15
Compatibilité du transmetteur
Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E et 8742C
Non compatible avec 8712H

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Satisfy regulatory conditions with a calibration standard that ensures traceability to NIST
  • Interface with any Rosemount Magnetic transmitter with connecting cables
  • Simplify use with fixed velocity points and intuitive operator interface