Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-CT5800 Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5800

Product Description

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5800 est le premier analyseur hybride par laser conçu pour les applications de procédé industriel nécessitant une certification Classe I, Division 2 pour zone dangereuse. Le Rosemount CT5800 est installé dans un boîtier antidéflagrant et combine les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et du diode laser accordable (TDL). Il permet d’étendre l’analyse des gaz aux infrarouges proche et moyen pour une détection très sensible et sélective de plusieurs gaz en temps réel. Idéal pour les applications en matière de pureté et de qualité des gaz, le Rosemount CT5800 utilise une méthode spectroscopique par intra-impulsion unique qui permet une analyse des concentrations en sous-parties par million de jusqu’à 10 gaz simultanément dans un seul dispositif, réduisant ainsi les coûts de possession, l’empreinte et la complexité opérationnelle.

Température du gaz d’échantillonnage
4 à 60 °C (39 à 140 °F)
Plage d’humidité
10 à 95 %, sans condensation
Certifications/Homologations
Europe : ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4
Amérique du Nord : Classe I, Division 2, Groupes B, C, D, T4
Orifices
Connecteur d’orifice d’entrée de gaz, type Swagelok, de 6 mm (¼ po) (à spécifier lors de la commande)
Connecteur d’orifice de sortie de gaz, type Swagelok, de 6 mm (¼ po) (à spécifier lors de la commande)
Alimentation électrique
120 Vca 60 Hz / 240 Vca 50 Hz 200 V/A
Dimensions
651,9 X 265,1 X 515,2 mm (25,67 x 11,54 x 20,28 po)
Poids
85 kg (187,39 lb)
Signal de sortie
Signal analogique de sortie 4-20 mA (1 par mesure)
Signal numérique de sortie Modbus sur TCP/IP
Healthline numérique de surveillance de l’état des installations (1 par mesure) ou rapport d’état NAMUR

Caractéristiques

  • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
  • Mesures de gaz précises et sensibles
  • Plages dynamiques améliorées allant de niveaux de concentration en sous-parties par million aux niveaux en pourcentage
  • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
  • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
  • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
  • Rapports continus de diagnostic de l’état
  • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
  • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
  • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum

Documentation et schémas