Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Sonde de conductivité à insertion/immersion Rosemount™ 150

Product Description

La sonde de conductivité à insertion/immersion Rosemount 150 est disponible avec des constantes de cellule de 0,1, 0,5 et 1,0. La sonde conductivité est parfaitement adaptée à une utilisation dans les applications à eau de refroidissement à recirculation ouverte et purge de chaudière. La sonde de conductivité peut être vissée dans une ligne de procédé, sur le côté d’un bac ou être fixée à une longueur de tuyau pour une installation submersible.

Plage de température
0 à 121 °C (32 à 250 °F)
Pression maximale
1 207 kPa abs (175 psig) à 38 °C (100 °F)
345 kPa abs (50 psig) à 121 °C (250 °F)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : acier inoxydable 316
Isolateurs : Tefzel™ et Viton™

Caractéristiques

  • La solution idéale pour une utilisation en tant que détecteur de point de consigne lorsque la précision n’est pas nécessaire sur une large plage de conductivités
  • Adaptée aux applications d’insertion ou d’immersion
  • Constantes de cellules sélectionnables : 0,1, 0,5 et 1,0

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: