Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-326P Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 326P

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 326P est spécialement conçu pour les applications de pression et de niveau hydrostatique dans l’industrie agro-alimentaire. Divers raccordements au procédé, des certifications aseptiques (3-A, FDA, CE 1935, etc.), un boîtier en acier inoxydable poli et la capacité de résister aux processus de nettoyage en place permettent au transmetteur de répondre à vos exigences de procédé tout en minimisant les risques de contamination et en assurant la sécurité du produit.

Précision
0,20 %
Protocole de communication
4-20 mA, commutateur
Rangeabilité
1/4
Plage de mesure
Jusqu’à 24,8 bar
Température du procédé
Jusqu’à 125 °C ; 145 °C pendant un maximum d’une heure
Matériaux en contact avec le procédé
Céramique, PTFE, acier inoxydable 316L poli à Ra < 0,4 µm
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifications 3-A, FDA, CE 1935, CE 2023, voir la fiche technique du produit pour une liste complète des certifications.
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Caractéristiques

  • Le raccord au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs aseptiques de raccordement au procédé.
  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d'espace.
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage.
  • L'interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter d’outils supplémentaires.
  • La sortie de commutateur peut être configurée pour indiquer des conditions de pression anormales.
  • Le transmetteur est conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place ainsi qu’aux lavages externes (indice de protection IP69K).

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 34 results for Pièces et accessoires
: