Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-68Q Temperature Sensor

Sonde de température aseptique Rosemount™ 68Q

Product Description

La sonde de température aseptique Rosemount 68Q est une sonde de température à résistance (RTD) conforme aux normes de l’industrie. Cette sonde est conçue pour fournir des mesures de température flexibles et fiables dans des environnements sanitaires pour les secteurs de l’agro-alimentaire, de la pharmacie et de la santé. Cette sonde à résistance s’installe facilement grâce à un capuchon d'extrémité Tri Clamp® et son raccordement aseptique au procédé convient pour les applications de nettoyage en place (NEP) et de mesurage.

Constante de temps/réponse
Diamètre extérieur de tube Tri Clamp de 1" et plus : moins de 3,5 secondes pour atteindre 63,2 % de réponse de la sonde ; diamètre extérieur du tube Tri Clamp de 1/2" à 3/4" : moins de 1,5 seconde pour atteindre 63,2 % de réponse de la sonde ; voir les spécifications complètes
Stabilité
Diamètre extérieur du tube Tri Clamp de 1/2" à 3/4" : dérive de résistance maximale de ±0,08 % au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée de 200 °C.
Fils de raccordement
Diamètre extérieur de tube Tri Clamp de 1" et plus : dérive de résistance maximale de ±0,04 % au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée 200 °C
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement de 500 x 10^6 ohms minimum, mesurée à 100 Vcc à température ambiante
Options d’étalonnage
Programme d’étalonnage ou point d’étalonnage spécifié par le client ; programme d’étalonnage avec constantes Callendar-Van Dusen

Caractéristiques

  • Conçue pour les environnements de procédés aseptiques afin de répondre aux exigences des secteurs agro-alimentaire, pharmaceutique et des sciences du vivant
  • Le capuchon d'extrémité Tri Clamp procure des longueurs d’immersion de 25,4 à 241,3 mm pour une installation facile
  • Résiste à une plage de température de -50 à 200 °C pour une application durable
  • Les raccordements aseptiques au procédé conviennent pour des applications de nettoyage en place (NEP) et de mesurage
  • Les états de surface des sondes et des têtes de connexion en acier inoxydable sont conformes aux normes 3-A® pour assurer des performances fiables
  • Un large choix d’options de boîtiers et de têtes de raccordement permet une grande souplesse d’utilisation
  • La capsule de la sonde est soudée dans l’ensemble aseptique de capuchon d'extrémité/tige en acier inoxydable 316 pour assurer la stabilité des performances
  • Les programmes d’étalonnage avec constantes Callendar-Van Dusen améliorent les performances globales et la précision des sondes
  • Permet le polissage électrolytique des pièces en contact avec le procédé pour répondre aux exigences spécifiques d’état de surface

Documentation et schémas