Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-752 Remote Indicator

Indicateur déporté Rosemount™ 752 pour bus de terrain FOUNDATION™ Fieldbus

Product Description

L’indicateur déporté Rosemount 752 pour bus de terrain FOUNDATION™ Fieldbus affiche les variables contrôlées près des éléments de contrôle final ou présente les données provenant de transmetteurs placés dans des endroits inaccessibles. L’indicateur 752 prend en charge la mise à jour 6.0 du kit de test d’interopérabilité H1 (ITK). Il vous offre ainsi les toutes dernières avancées en matière de diagnostics de terrain, conformément aux recommandations de la norme NAMUR NE107. Cet indicateur déporté fonctionne n’importe où sur le segment H1 du bus de terrain FOUNDATION. Il fournit des variables telles que la pression, le débit, le niveau de liquide, les températures ou la position de la vanne.

Indice de protection du boîtier
NEMA Type 4X, IP66 et IP68
Certifications/homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Matériaux de construction
Aluminium à faible teneur en cuivre ou CF-8M (acier inoxydable 316 moulé)

Caractéristiques

  • L’indicateur affiche les variables contrôlées près des éléments de contrôle final pour une meilleure compréhension du procédé.
  • Déporté, il fournit d’importantes variables procédé provenant de transmetteurs montés dans des endroits inaccessibles.
  • L’appareil peut être placé n’importe où le long du segment pour une plus grande souplesse d’application.
  • Il est possible de configurer jusqu’à huit valeurs avec repères et unités de mesure pour répondre à un large éventail d’exigences d’application.
  • Les données défilent séquentiellement par incréments de 3 secondes pour une information rapide et complète.
  • L'appareil propose des fonctions avancées de calcul et de contrôle grâce à une suite de blocs de fonctions en option pour de meilleures données.
  • La suite de blocs de fonctions comprend le sélecteur d’entrée, la caractérisation d’entrée, l’arithmétique, l’intégrateur et le PID avec Autotune.
  • L'appareil peut indiquer la sortie d’un bloc de fonction de tout appareil raccordé au segment H1 du bus de terrain Foundation pour une plus grande adaptabilité.
  • L'indicateur est un appareil à deux fils alimenté par le segment pour la simplicité d’installation et d’utilisation.
  • Les alertes non critiques peuvent être envoyées à un poste de maintenance pour des interventions futures, tandis que les diagnostics critiques peuvent être acheminés pour une vérification immédiate des instruments.

Documentation et schémas