Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5100-X1-C

Product Description

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5100-X1-C d’Emerson est un analyseur de gaz laser avec un système de traitement des échantillons (SHS) intégré, développé pour l’analyse des gaz de procédé et la surveillance des émissions dans les flux de gaz corrosifs où les points froids doivent être complètement éliminés. Le Rosemount CT5100-X1-C combine les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et du diode laser accordable (TDL) pour fournir simultanément une mesure rapide, directe, très sélective de plusieurs composants de gaz. Il peut accueillir jusqu’à 6 lasers pour mesurer jusqu’à 10 composants en temps réel à des températures pouvant atteindre 190 °C ou 374 °F. Le SHS intégré en fait un analyseur de gaz autonome, ce qui réduit considérablement la complexité et le coût de l’installation.

Orifices
Raccordements gaz d’entrée (échantillonnage, étalonnage et air comprimé) 6 mm, raccordement gaz de sortie 12 mm.
Certifications/homologations
Zone sûre/Usage général
Dimensions
Hauteur 43,31 po/1 100 mm
Largeur 27,46 po/698 mm
Profondeur 13,02 po/331 mm
Poids
80 kg/176 lb
Alimentation électrique
110 Vca 60 Hz/240 Vca 50 Hz
Linéarité
R2 > 0,999
Température du gaz d’échantillonnage
+20 à 190 °C (68 à 374 °F) (défini en usine)
Protocole de communication
Interface de communication Modbus sur TCP, RTU [option], 10/100 Base T Ethernet, Fibre [option]

Caractéristiques

  • Analyseur de gaz puissant à laser avec système intégré de manipulation des échantillons
  • Capable d’analyser des flux de gaz corrosifs jusqu’à 190 °C/374 °F, tout en préservant l’intégrité des échantillons et en réduisant la complexité de l’installation.
  • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
  • Mesures de gaz précises et sensibles
  • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
  • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
  • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
  • Rapports continus de diagnostic de l’état
  • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
  • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
  • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum

Documentation et schémas