Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-QX1000 Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1000

Product Description

L’analyseur de gaz en continu Rosemount QX1000 est une solution fiable conçue pour l’analyse complète et multicomposant des gaz dans diverses applications industrielles. Combinant la spectroscopie d’absorption laser et la mesure paramagnétique de l’oxygène, le système QX1000 offre une surveillance des gaz extrêmement précise et continue, adaptée à vos besoins spécifiques, pour des performances analytiques inégalées. Ce système hybride est conçu pour fournir une analyse multicomposant des gaz, continue et très précise, garantissant une surveillance et un contrôle optimaux du procédé. Le Rosemount QX1000 offre une polyvalence exceptionnelle et peut être configuré pour répondre aux exigences les plus strictes d’applications variées, établissant ainsi une nouvelle référence industrielle en matière de solutions d’analyse de gaz.

Type de mesure
Spectroscopie d’absorption IR et détection paramagnétique de l’O2
Fréquence de mesure
> 0,1 Hz
Répétabilité
± 1 % de la mesure ou de la limite de détection (LOD), selon la valeur la plus élevée
Linéarité
Erreur maximale < 2 % de l’échelle complète
Limite de détection
Généralement ≤ 1 % de l’échelle complète, selon l’application
Certifications / homologations
Usage général / zone sûre
Indice de protection du boîtier
IP20
Plage de température ambiante
5 à 50 °C (41 à 122 °F)
Température du gaz d’échantillonnage
5 °C à 50 °C (41 °F à 122 °F)
Signal d’entrée
Entrée de signal analogique de 4-20 mA (option)
Signal de sortie
Sortie de signal analogique 4-20 mA (maximum 12)
Signal numérique via Modbus TCP
Sorties de relais
Configurable pour les alarmes NAMUR et l’asservissement de la vanne
Dimensions
436 x 623 x 133 mm (17,17 x 24,53 x 5,22 po) (hors pieds et rail de montage)
Alimentation électrique
100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
Poids
12 kg (26,4 lb)

Caractéristiques

  • Conception innovante combinant les méthodes de mesure laser et paramagnétique
  • Idéal pour les systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS), offrant une grande sélectivité et précision pour une analyse en temps réel des gaz
  • Une solution rentable pour la surveillance des émissions et l’optimisation des procédés, répondant aux exigences réglementaires du marché
  • Répond aux critères de performance exigés par les organismes de réglementation
  • La méthode de mesure par laser excelle dans les flux gazeux complexes
  • De faibles besoins de maintenance et des coûts de cycle de vie réduits grâce à un nombre limité de pièces en mouvement, minimisant ainsi l’indisponibilité de l’analyseur
  • La technologie à faible consommation de consommables réduit les coûts d’exploitation
  • Une technologie fiable réduit les pannes du système et les besoins de maintenance, minimisant ainsi les temps d’arrêt

Documentation et schémas