Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-erosion-probes

Sondes d’érosion par le sable récupérables Roxar™

Product Description

Les sondes d’érosion par le sable récupérables Roxar détectent les particules de sable et l’érosion dues aux effets érosifs du sable qui frappe la surface de la sonde. De multiples éléments sont utilisés afin de couvrir une section plus large du diamètre de la conduite et d’obtenir une détection plus fiable. La réaction rapide de la sonde de détection de sable permet la détection d’un incident de production de sable, une mesure corrective et une vérification avant que l’identification de l’incident par d’autres technologies de mesure. Les sondes peuvent être combinées avec les systèmes acoustiques Roxar SAM et Permasense pour avoir une solution de gestion de l’érosion par le sable la plus complète et la plus rapide possible.

Classe de pression
Standard : 6 000 psi (420 bar), en option : 10 000 psi (690 bar)
Nombre d’éléments sensibles
Maximum de 4 en fonction du diamètre de la conduite et de la vitesse d’écoulement. Sondes de corrosion et d’érosion par le sable également disponibles.
Température max.
145 °C/293 °F
Matériau de l’élément sensible
Matériau standard monel ou duplex
Matériaux du corps de la sonde
Le matériau standard est en acier inoxydable et en Duplex
Connecteur
Mâle Amphenol à 6 broches

Caractéristiques

  • Haute sensibilité et réponse rapide lors d’une utilisation avec les instruments Roxar SandLog, permettant une détection rapide de la production de sable
  • Éléments multiples assurant une couverture maximale du diamètre de la conduite pour une détection fiable du sable
  • Éléments résistants à la corrosion capables de différencier l’érosion par le sable de la corrosion
  • Gamme de formes et de conceptions adaptées aux différentes applications de surveillance
  • Compatibilité avec les systèmes d’accès de la plupart des fournisseurs ; installation possible dans la plupart des emplacements de sondes existants 2”
  • La sonde d’érosion par le sable Roxar n’est pas affectée par le bruit mécanique, électromécanique ou causé par l’écoulement

Documentation et schémas