Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Coupons et porte-coupons rétractables Roxar™ pour la perte par corrosion

Product Description

Les coupons et porte-coupons rétractables Roxar™ pour la perte par corrosion permettent de corréler les taux de corrosion sur les parois des pipelines, en mesurant le poids des éléments exposés à la corrosion pendant une période donnée. Les effets du piquage, de l’écaillage, des dépôts ou de bactéries peuvent également être analysés si nécessaire. Les coupons rétractables sont installés sur des systèmes basse pression. Les coupons de corrosion sont disponibles dans une variété de matériaux pour permettre d’accéder à la corrosion dans de nombreux types de systèmes.

Classe de pression
1 500 psi (103 bar)
Température max.
260 °C/399 °F
Matériaux des coupons de la sonde
Consultez la fiche de spécifications pour les options
Matériaux du corps de la sonde standard
Acier inoxydable 316L
Raccordement au procédé
Consultez la fiche de spécifications

Caractéristiques

  • Méthode simple, aucun investissement dans des instruments de terrain
  • Technologie simple, facile à comprendre
  • Informations supplémentaires disponibles sur le type de corrosion, les dépôts et les bactéries ; veuillez nous contacter pour en savoir plus.
  • Méthode de secours courante pour la surveillance en ligne de la corrosion
  • Étalons bien développés pour l’analyse des coupons et l’évaluation des données
  • Gamme de conceptions et de formes de coupons
  • Les coupons peuvent être utilisés pour quantifier la vitesse de piqûres (corrosion localisée)

Documentation et schémas