Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-roxar-polyoil-control-line-poly-tector

Protecteur de lignes de contrôle PolyOil Poly-Tector

Product Description

L'équipement de protection PolyOil Poly-Tector protège les lignes de contrôle contre les impacts lors du déploiement. L'équipement Poly-Tector utilise une structure à charnière pour s'adapter parfaitement à la colonne de tubage et bénéficie des propriétés naturelles des polymères, qui le rendent léger, sûr et facile à manipuler. Différents protecteurs sont proposés pour les applications de complétion supérieure ou pour les sections horizontales ou à trou ouvert.

Applications
Pompe submersible électrique, ligne de jauge, fibre optique, essai aux tiges, ligne d'injection chimique, long déport, trou ouvert, déviation importante, vanne de sécurité, ligne hydraulique, complétion intelligente

Caractéristiques

  • Une remarquable protection des lignes de contrôle ; une protection des équipements de complétion fragiles supérieure aux protecteurs métalliques.
  • Jusqu’à 7 fois plus léger que les protecteurs de lignes de contrôle conventionnels ; une conception légère se traduit par une manipulation plus facile et plus sûre sur le lieu de forage.
  • Contact non métallique et compatibilité totale avec les alliages résistants à la corrosion.
  • Des coûts réduits grâce à un déploiement plus astucieux.
  • Une friction inférieure à tout métal ; un matériau non corrosif et résistant à l’usure éprouvé.

Documentation et schémas