Roxar propose des connecteurs de câble, des jonctions en ligne et des jonctions en Y pour les câbles à conducteurs à gaine (TEC) simple et double. Nos jonctions utilisent la technologie de joint double métal sur métal avec un orifice de pression pour les tests avant déploiement en fond de puits. Tous les joints en HS sont dotées d’une barrière de pression intégrée afin de s’assurer que tout dommage au câble ou aux jauges sous la jonction ne permet pas à la pression de dépasser la jonction. Notre conception de joints nous permet d’être un leader dans le secteur en ce qui concerne les temps d’installation les plus rapides. Cela permet à nos clients de gagner du temps de forage et de réduire leur temps de travail en zone rouge.