Le logiciel IntegrityManager™ (anciennement GeoFields™) pour HCA d’Emerson (anciennement logiciel RiskFrame™ HCA) permet de simplifier l’analyse des emplacements des classes, des zones à haut risque (HCA) et des zones à risque modéré (MCA) pour les gazoducs. En tant qu’élément clé d’un programme de gestion de l’intégrité des gazoducs, cette solution complète et éprouvée par des audits permet de réduire les risques et d’assurer une exploitation plus sûre des conduites en fournissant une visualisation détaillée. Les paramètres d’analyse hautement configurables permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats à un niveau granulaire en personnalisant le système en fonction du type d’analyse et des options de calcul requises. Une fois les paramètres confirmés pour une seule conduite, la même configuration peut être facilement appliquée à plusieurs. Tous les résultats sont résumés sur une carte détaillée qui peut être partagée avec les destinataires autorisés dans toute l’entreprise afin de mettre rapidement les informations les plus récentes entre les mains des employés qui en ont le plus besoin.