Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
scada-P-IMSoftwareLiqHCA

Logiciel IntegrityManager™ pour HCA pour les liquides

Product Description

Le logiciel IntegrityManager™ (anciennement GeoFields™) pour HCA pour les liquides d’Emerson (anciennement logiciel RiskFrame™ HCA pour les liquides) localise avec précision les segments des conduites dans les zones à haut risque pour liquide (LHCA). Cette solution de pointe utilise la mise en mémoire tampon de proximité pour déterminer où la conduite se trouve à proximité immédiate des LHCA et donne un aperçu sur les impacts localisés et immédiats. Le logiciel prend en compte le niveau ainsi que le type d’impact, fournissant ainsi une approche approfondie, prudente et justifiable de la modélisation des impacts. Les résultats comprennent une analyse complète et une documentation approfondie, notamment le placement de tous les résultats sur la carte et sur des feuilles d’intégrité détaillées en tant que segments d’impact stationnés, permettant aux entreprises de réduire les risques en toute confiance tout en maintenant une exploitation plus sûre des conduites.

Caractéristiques

  • Fonctionnalité de mise en mémoire tampon de proximité pour déterminer avec précision l’effet d’un impact immédiat et localisé sur un HCA.
  • Désignez des points de rejet potentiels le long de la conduite, étant espacés uniformément à une masse volumique élevée et complétés par d’importantes caractéristiques du terrain comme des passages d’eau.
  • Modélisez les volumes potentiels de rejet le long de la conduite, en tenant compte du relief (accumulation dans les vallées) ainsi que des volumes supplémentaires qui pourraient être rejetés en raison d’autres facteurs comme la surpression.
  • La fonction Wave-front Overland Spread™ fournit une analyse sophistiquée des déversements qui tient compte des fronts d’onde, de l’accumulation aux points bas, de la propagation dans plusieurs directions et de l’abandon d’un volume résiduel.
  • La modélisation avancée du transport hydraulique fournit une analyse précise du trajet que prendrait un rejet dans un système d’eau de surface en déterminant les interactions complexes entre les segments des cours d’eau, les lacs etc.
  • Des rapports détaillés comprennent des feuilles d’alignement de l’intégrité qui se rapportent directement à la carte et indiquent les segments susceptibles d’avoir un impact sur une HCA. Ces segments apparaissent sous forme de barres rouges et sont organisés par type de HCA.

Documentation et schémas