Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
scada-P-pmsoftbatchtracking

Logiciel PipelineManager™ de suivi de lots

Product Description

Lots suivis à l’aide de la modélisation hydraulique et/ou des propriétés industrielles avec le logiciel flexible PipelineManager™ de suivi de lots d’Emerson. Trois modules sont disponibles afin de répondre à vos exigences opérationnelles uniques. Le module de suivi de lots hydraulique met en œuvre notre technologie de modélisation transitoire en temps réel (RTTM) afin de garantir une modélisation précise des propriétés hydrauliques de conduite, permettant une prédiction précise des heures d’arrivée de lots, une surveillance continue des stocks en temps réel et une prévention de la contamination entre les lots. Notre module de suivi de lots s’intègre de manière transparente aux logiciels et systèmes nécessaires, offrant une unification des données entre vos équipes de planification, de programmation, d’opérations et de comptabilité. Il comprend des modèles détaillés pour divers composants de conduite et peut estimer les tickets en temps réel. Notre module racleur permet aux opérateurs de suivre différents types de racleurs au sein d’une conduite et de signaler l’heure d’arrivée estimée de chacun d’entre eux, ce qui permet un redémarrage plus rapide après la maintenance. Bien que chaque module puisse fonctionner indépendamment, l’intégration des trois modules permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en améliorant l’utilisation de l’agent réducteur de traînée (DRA) et la gestion des racleurs.

Caractéristiques

  • Prévoyez avec précision les heures d’arrivée des lots.
  • Surveillez les niveaux de stock en temps réel au fur et à mesure que les propriétés hydrauliques changent.
  • Réduisez les coûts en modélisant le moment, l’endroit et la quantité de DRA qui doit être injectée dans la conduite.
  • Prévenez la contamination en surveillant efficacement l’interface des lots.
  • Suivez de manière fiable les volumes de lots en l’intégrant aux systèmes SCADA.
  • Consultez les détails de l’historique de chaque lot, y compris la date de début et de fin de la livraison, les volumes programmés par rapport aux volumes réels, etc.
  • Collectez les données du racleur, surveille la maintenance et réagit rapidement aux problèmes.

Documentation et schémas