Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001303

Vanne de régulation de pression, condensat ou eau d'alimentation, Sempell modèle 141

Product Description

Vannes de régulation Sempell pour les applications sur eau dans le secteur de l'énergie

Caractéristiques

  • Vanne facilement démontable
  • Siège échangeable
  • Presse-étoupe à maintenance réduite, garniture en graphite pur
  • Collier en PTFE, jusqu'à 250 °C
  • Faible frottement grâce à la tige de la vanne brunie
  • Corps spacieux également adapté aux conditions de fonctionnement difficiles
  • Raccordements universels par différents types à embouts à souder et à brides de série
  • Différentes conceptions en termes de dimension et de matériau, et accessoires disponibles sur demande du client
Taille :
DN 25 à DN 1000
NPS 2½ – 40
Pression :
375 bar
Classe 1200
Température :
–29 °C à 600 °C
Matériau :
1.0619 / 1.7357 / 1.7379
SA 216–WCB /–WC6 /–WC9 / SA 105
Autres matériaux sur demande
Raccordement :
Extrémités à souder bout à bout selon les normes ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentation et schémas