Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-BM5

Clapet de sécurité à débit axial de la série BM5 de Tartarini™ – Fermeture par manchon, réarmement manuel

Product Description

Le clapet de sécurité de la série BM5 est un dispositif automatique de coupure qui peut être installé en tant que dispositif de sécurité dans des postes de détente et sur des canalisations de distribution de gaz. Le clapet de sécurité de la série BM5 est utilisé dans les installations de gaz naturel, d’air, de propane, de butane, de GPL, de gaz de ville, d’azote, d’anhydride carbonique, de régulation ou de distribution d’hydrogène. Le clapet de sécurité est conçu pour couper le débit de gaz en cas de hausse ou de baisse de pression au-dessus ou au-dessous des niveaux prédéfinis.

Diamètres du corps
DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 et 150 / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 et 6
Type de raccordement au procédé
PN 16, 16 EN 25 / CL150, CL300 et CL600
Pression amont maximale
100 bar
Plage de réglage de la surpression
0,03 à 80 bar / 0,44 à 1 160 psig
Plage de réglage de la sous-pression
0,01 à 80 bar / 0,15 à 1 160 psig
Classe de précision
Jusqu’à ±1 %
Temps de réponse
< 1 seconde
Limites de température
Version température standard : de service : -10 °C à 60 °C Version basse température : de service : -20 °C à 60 °C
Configurations pour l’hydrogène
Le BM5 a été validé pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances de fermeture et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Débit axial
  • Clapet à manchon
  • Patin d’étanchéité protégé
  • Déverrouillage d’urgence manuel par bouton poussoir
  • Réarmement manuel uniquement par rotation de l’arbre de réarmement