Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-Cronos

Détendeurs série Tartarini™ Cronos

Product Description

Les détendeurs série Cronos sont des détendeurs pilotés, précis, équilibrés et à siège souple. Ils sont conçus pour des applications de transmission haute pression/point de livraison, des systèmes de distribution à grand débit et des alimentations de centrales électriques. Ils assurent un fonctionnement fiable et silencieux, une fermeture étanche et une grande longévité. Le détendeur est muni d’un servomoteur principal, d’un pilote de détendeur Type PRX et d’un pré-détendeur Type SA/2 ou d’un pilote de détendeur compact Type PS.

Configuration disponible
Type C : Détendeur
Type CB : Détendeur + Isolement
Type CC : Détendeur + Moniteur
Type CCB : Détendeur + Moniteur + Isolement
90 Version débit disponible Types CBS, CCS et CBS
Toutes les versions peuvent être équipées de silencieux SR et SRS
Diamètres du corps
Série Cronos : DN 25, 50 et 80 / NPS 1, 2, et série 3Cronos avec silencieux type SRS ou sortie élargie : DN 25 x 100, 50 x 150 et 80 x 250 / NPS 1 x 4, 2 x 6 et 3 x 10
Types de raccordements
CL150, CL300, CL600, PN16 ; PN16 EN, PN25
Plage de pression d'entrée
Classe de brides PN16, CL150
Plage de pression d'entrée : 0,2 à 20 bar
Classe de brides PN25, CL300, CL600
Plage de pression d'entrée : 1 à 100 bar
Plage de pression de sortie
Classe de brides PN 16, 25 / CL150 0,01 à 8 bar Classe de brides CL300, CL600 0,5 à 80 bar
Pression différentielle de fonctionnement minimale
Classe de brides PN 16, 25 / CL150
  0,2 bar
Classe de brides CL300, CL600
  0,5 bar / 7.3 psig
Limites de température
Consultez le bulletin produit

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Précision de la régulation
  • Polyvalence
  • Fermeture étanche
  • Aucune purge vers l’atmosphère
  • Haute Capacité
  • Fonctionnement silencieux
  • Indicateur de course en service
  • Options de silencieux