Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-SR SRS STP STL

Silencieux Tartarini™ types SR, SRS, STP et STL

Product Description

Les silencieux sont des dispositifs de réduction du bruit généralement installés dans le détendeur pour remédier à la pollution sonore. Le silencieux SR est monté à proximité du volet du régulateur et est très efficace jusqu’ à une vitesse théorique de 80 m/s calculée à la bride de sortie. Le SRS est un silencieux de type SR équipé d’une bride de sortie élargie dans laquelle est installé un deuxième silencieux. Le silencieux de type STL a été spécialement conçu pour être introduit dans les couplages en T des tuyauteries. Alors que le silencieux de type STP est monté dans la conduite et est fixé avec deux brides.

Configurations disponibles
Valeur Spéc 1 générique

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Réduit le bruit et présente un excellent rapport coûts/avantages