Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-04 Series

Détendeur TESCOM™ série 04

Product Description

Compact et léger, le détendeur miniature série 04 présente un volume interne minimal. Il est facile à purger, assurant ainsi une moindre rétention. Idéal pour les analyseurs, les bouteilles de démonstration et les systèmes d’échantillonnage.

Classe de pression
Pression amont maximale : 241 bar
Gammes de pression aval : 0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316, laiton ou aluminium
Membrane : Elgiloy®
Siège : CTFE1, Teflon® ou Vespel®
Manchon de frottement (intérieur) : Teflon®
Autres pièces
Acier inoxydable 316 ou laiton (sur les modèles en laiton)
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/8’’, 1/4’’
Capacité de débit
Cv = 0,06
Type de charge
Ressort
Poids
Modèles en acier inoxydable ou laiton : 0,5 kg 
Modèles en aluminium : 0,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Taille compacte (hauteur de 76 mm) et construction en matériaux légers
  • Constructions disponibles avec corps en acier inoxydable 316, laiton ou aluminium
  • La membrane en Elgiloy®  assure une régulation précise et stable de la pression
  • Le volume interne minimal permet une purge et une recirculation rapides
  • Résistance à la corrosion
  • Diverses configurations d’orifices sont disponibles

Documentation et schémas