Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-2200

Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-2200

Product Description

Le modèle 44-2200 est un détendeur haute pureté compact, léger et à un seul étage conçu pour les débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels inférieurs à 5 SCFM / 141 LS/min. Son séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation en laboratoire et dans les systèmes d’alimentation en gaz au point d’utilisation, les systèmes d’échantillonnage, les gaz d’analyseur d’étalonnage, d’échelle et du zéro, les détendeurs des bouteilles de gaz industrielles et d’usage spécial, et l’alimentation en carburant du détecteur de flamme du chromatographe.

Pression amont maximale
27,6, 241 bar
Plages de pression aval
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L, laiton, Hastelloy® ou Monel
Matériau du siège
Téflon®
Chapeau
Acier inoxydable série 300, laiton
Membrane
Acier inoxydable 316, Elgiloy®
Autres pièces
Acier inoxydable 316, laiton, Hastelloy® ou Monel
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Température de service
-40 °C à 74 °C
Capacité de débit
Entrée 241 bar : Cv = 0,06
Entrée 27,6 bar : Cv = 0,15
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Compacte
  • Conçu pour réduire la contamination et garantir une régulation précise des gaz corrosifs, non corrosifs ou toxiques
  • Modèle en laiton permettant de faire des économies dans le cadre des applications de contrôle des milieux non corrosifs
  • Joint d’étanchéité métal/métal entre la membrane et le corps pour minimiser les fuites vers l’intérieur et l’extérieur
  • Membrane alvéolée pour une excellente précision et une longue durée de service
  • Un montage sur panneau est disponible
  • Chapeau en laiton ou acier inoxydable série 300
  • Des modèles conformes à NACE sont disponibles

Documentation et schémas