Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-50-2200

Détendeur hydraulique TESCOM™ 50-2200

Product Description

Le détendeur série 50-2200 est spécialement conçu pour une longévité accrue dans les applications hydrauliques à haute pression. Convient pour les panneaux de contrôle des têtes de puits, l’actionnement des vannes sous-marines, l’injection de produits chimiques et les centrales hydrauliques (HPU).

Classe de pression
Pression amont maximale : 1 034, 1 379 bar
Pression aval maximale : 20,7 à 1 034 bar, 20,7 à 1 379 bar
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316, Nitronic 60
Matériaux du siège, de la vanne principale et de l’évent
Acier inoxydable 17-4
Joints toriques
Buna-N, Viton®
Bagues d’appui
CTFE
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60
Température de service
-26 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,06, 0,12
Type de charge
Ressort
Poids (approximatif)
9,1 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La nouvelle conception de la tige et du joint prolonge la durée de vie dans des applications hydrauliques à haute pression cruciales à base d’eau
  • Siège et vanne spécialement conçus pour un fonctionnement optimal dans les applications hydrauliques
  • Évent séparé et capté
  • Conception à soupape conique pour une meilleure régulation de la pression

Documentation et schémas