Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-54-2100

Déverseur de liquide TESCOM™ série 54-2100

Product Description

Le déverseur série 54-2100 est adapté aux applications liquides de 1 034 bar. Des modifications sont également disponibles pour 1 379 bar et 2 068 bar. Le siège et la tige en acier inoxydable trempé présentent une excellente résistance à l’usure dans les applications difficiles. Idéal pour la régulation de la pression de refoulement des pompes, l’injection de produits chimiques et les tests d’éclatement.

Pression amont maximale
1 034 bar
Plages des pressions régulées

0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1 034 bar
Matériau
Body: 316 Stainless Steel
Seat and Poppet: 17-4 Stainless Steel
O-Ring: See Part Number Selector
Valve Seal: Vespel®
Remaining Parts: 300 Series Stainless Steel
Bague d’appui (plages de pression amont)
  2500-10,000 psig / 172-690 bar: Teflon®
  15,000 psig / 1034 bar: CTFE
Joint du capteur (plages de pression amont)
  500-10,000 psig / 34.5-690 bar: CTFE
  15,000 psig / 1034 bar: Vespel®
Température de service
-26 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8", 1/2" (NPTF/SAE/MS33649 uniquement), 9/16" (MP/HP uniquement), 3/4" (MP uniquement)
SAE, NPTF, MS33649, haute pression/Amico, pression moyenne/Slimline
Capacité de débit
Cv = 0,08
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids
2,3 kg
Informations supplémentaires
For custom modifications or a complete system solution, please�contact�your local sales office.

Caractéristiques

  • Précision ± 1 % de la plage de pression de régulation
  • Des versions faciles à régler, à poignée à faible couple, à chargement par dôme ou air sont disponibles.
  • Sièges en acier inoxydable trempé
  • Capteur à piston sûr et fiable
  • Le montage sur panneau est standard
  • Compatible avec l’actionneur pneumatique TESCOM et les contrôleurs électropneumatiques ER5000

Documentation et schémas