Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-64-2800

Détendeur TESCOM™ 64-2800

Product Description

Le détendeur de haute pureté à membrane liée série 64-2800 se caractérise par une construction en acier inoxydable avec un état de surface de 0,25 micromètre et est nettoyé selon la qualité électronique. La pression amont est de 69,0 ou 241 bar avec des pressions aval pouvant atteindre 10,3 bar. Idéal pour une utilisation dans les points d’utilisation de 1/4, les armoires à gaz, la régulation de gaz de spécialité, la cristallogenèse et les fours à diffusion.

Classe de pression
Pression amont maximale : 69,0 ou 241 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Siège de vanne : membrane PCTFE, tige, ressort : acier inoxydable 316, Hastelloy®
Température de service
PCTFE : -40 °C à 60 °C
Vespel® : -40 °C à 176 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
Pivot mâle, pivot femelle
Embases de tube 1/4
Capacité de débit
Modèle de 241 bar : Cv = 0,06
modèle de 69,0 bar : Cv = 0,15
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La fermeture positive minimise le fluage
  • Membrane métal/métal sur joint du corps pour une intégrité élevée en cas de fuite
  • État de surface interne de 0,25 micromètre
  • Les éléments internes en Hastelloy® sont optionnels
  • Chapeau capté

Documentation et schémas