Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-mm1

Manifolds de pression différentielle à 3 vannes Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM modèle MM1

Product Description

Manifold miniature à trois vannes, équipé au choix de sièges métalliques ou souples pour les applications nécessitant un montage déporté par rapport à l’instrument

Produits

Search
1-10 résultats sur 16 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % lors du montage sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation, idéale pour les installations derrière les panneaux et dans les armoires.
  • La réduction du nombre de points de fuite diminue les risques de fuite.
  • Le siège de soupape unique peut être converti de souple à dur en retirant simplement deux rondelles d’insertion.
  • Les filetages de la tige roulée et du chapeau augmentent la résistance et empêchent le grippage pour prolonger la durée de vie de la vanne.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection de la tige.
  • La garniture d’étanchéité de la tige en PTFE s’ajuste facilement pour une longue durée de vie sans fuite.
  • Le filetage du joint torique de la tige est isolé du procédé, ce qui permet d’empêcher le grippage et la corrosion du filetage de la tige dus à l’exposition au fluide du procédé.

Documentation et schémas