Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-SG2

Détendeur à deux étages TESCOM™ série SG 2 d'usage industriel

Product Description

Le détendeur de cylindre série SG2 est compact, léger, haute pureté et à deux étages pour des débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels inférieurs à 112 LS/min. La membrane métallique, sensible et à longue durée de vie assure l’intégrité et la pureté du gaz. Le numéro de modèle convivial permet au spécificateur de sélectionner des manomètres, des vannes d’isolement et d’arrêt et des raccords de cylindre en option dans le cadre de l’assemblage du détendeur. Convient aux applications en laboratoire et aux points d’utilisations du gaz dans les domaines médical, pharmaceutique, alimentaire et aux autres applications de haute pureté. Ce détendeur est également idéal pour les gaz d’analyseur de procédé, la métallurgie et les bouteilles de gaz industriels et spéciaux.

Classe de pression
Pression amont maximale : 4500 psig / 310 bar
Pression aval maximale
15, 25, 50, 125, 250 psig
  103, 172, 345, 862, 1724 kPa
1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable, laiton nickelé
Matériau du siège
PCTFE, Polyimide*
*Selon ASTM D 6456-99 Type II Classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)
Matériau de la membrane
Acier inoxydable 316, néoprène
Matériau du filtre
Bronze fritté, valeur nominale 10 microns
Acier inoxydable 316 fritté, valeur nominale 10 microns
Matériau d’étanchéité
Téflon® ou Buna-N
Autres pièces
Laiton, acier inoxydable série 300
Température de service
Siège en PCTFE :-40 °F à 140 °F / -40 °C à 60 °C
Siège en polyimide* : -40 °F à 250 °F / -40 °C à 121 °C
Diamètre et type d’orifice
Entrée et sortie : NPTF 1/4"
Accessoires : NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids
1,8 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception de vanne à cartouche intégrant un filtre de 10 microns pour protéger le siège du détendeur et faciliter la maintenance
  • Les membranes en néoprène en option présentent une sensibilité exceptionnelle pour un contrôle précis de la pression.
  • Le numéro de modèle convivial permet au spécificateur de sélectionner des manomètres, des vannes d’isolement et d’arrêt et des raccords de cylindre en option dans le cadre de l’assemblage du détendeur.

Documentation et schémas