Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11128275

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M1 Instrument Manifold M1VIS-4

Product Description

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % en unifiant le montage sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • Sièges souples curables pour les services sujets au colmatage.
  • Le capuchon de protection du chapeau protège contre la contamination atmosphérique, réduit le grippage du filetage en aidant à contenir le lubrifiant de la tige et augmente la durée de vie de la vanne.
  • La réduction du nombre de points de fuite diminue les risques de fuite grâce à une conception unifiée.
  • Toute la garniture se trouve sous le filetage de la tige, le joint entre le corps et le chapeau se situe sous le filetage, ce qui élimine la corrosion par le fluide de procédé.
  • Le siège souple remplaçable a une étanchéité testée avec un orifice de 4,8 mm (3⁄16") de diamètre de série.
  • Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
  • La portée d’étanchéité arrière dure intégrée protège contre l’éjection de la tige et assure une étanchéité secondaire de la garniture.
  • Garniture de tige réglable pour une étanchéité parfaite et une longue durée de vie.
  • Les ports de test FNPT ¼" peuvent être utilisés comme raccordements de test.
  • Option de montage AGCO disponible.

Documentation et schémas