Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11166065

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M6TAW Instrument Manifold M6TAWVDS

Product Description

Five Valve Gas Pattern Flange X Flange Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Caractéristiques

  • Installation facile des dispositifs M6TW et M66 à l’aide du montage sur le tube support, ce qui ne nécessite aucun support supplémentaire.
  • Disponible en tant qu’ensemble de configuration à 3 vannes d’équilibrage et à 5 vannes de gaz.
  • Orifices FNPT 1/4” en amont ou en aval pour le raccordement de la pression statique à l’appareil de mesure.
  • Sièges durs ou souples remplaçables sur le terrain pour des performances d’étanchéité testée dans les applications abrasives.
  • Les filetages du chapeau au corps et de la tige sont isolés de la corrosion par le procédé, ce qui est important dans les applications de gaz acides.
  • La prévention du refoulement de la tige élimine son retrait accidentel quand elle est sous pression.
  • Garniture de tige standard avec joint torique en FKM et bague d’appui en PTFE avec tige en finition miroir dans la zone de garniture pour assurer une longue durée de vie utile.
  • Portée d’étanchéité arrière dure intégrée pour former une étanchéité secondaire du filetage de la tige lorsque la vanne est complètement ouverte.
  • Le filetage roulé de la tige augmente la résistance et la durée de vie.

Documentation et schémas