Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11283541

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIS-SG

Product Description

Equalizer Manifold Flange Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Caractéristiques

  • Jusqu’à 20 %-30 % de réduction des coûts d’installation grâce au montage des instruments sur manifold, éliminant ainsi plusieurs composants essentiels à une « installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Réduction des fuites grâce au nombre réduit de pièces à monter.
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure une fermeture métal sur métal répétitive et à étanchéité testée de la vanne.
  • Garniture de tige réglable pour une étanchéité parfaite et une longue durée de vie de service.
  • La garniture sous le filetage de la tige empêche le grippage et la corrosion du filetage.
  • La portée d’étanchéité arrière dure intégrée protège contre l’éjection de la tige.
  • Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
  • Deux joints en PTFE ou en graphite, vis en acier allié zingué cobalt 4 x 7/16” et 20 x 2½” fournies pour le montage de série.

Documentation et schémas