Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11288433

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M65B Instrument Manifold M65BVDS-SSC

Product Description

Two Valve Block Large Bore Flange x Flange Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Caractéristiques

  • Montage à distance et montage direct pour les applications de mesures différentielles et relatives.
  • Options de configuration à raccordements multiples.
  • La garniture de tige brevetée en Téflon® réduit le couple de fonctionnement.
  • Joint torique avec doubles bagues d’appui en Téflon® qui assurent une étanchéité secondaire en cas de défaillance du joint torique due à un excès de débris dans le fluide.
  • Portée d’étanchéité arrière pour éviter l’éjection de la tige et joint d’étanchéité secondaire de la tige métal/métal en position complètement « ouverte ».
  • Garniture sous le filetage de la tige pour prévenir la corrosion et la contamination du filetage de la tige.
  • Les tiges des produits en acier inoxydable 316 sont plaquées ENC pour une résistance supérieure et une fiabilité à long terme.
  • La finition miroir de la tige brunie à 16 RMS dans la zone de garniture permet un fonctionnement en douceur de la tige et allonge la durée de vie de la garniture.
  • Joint d’étanchéité corps/chapeau métallique en compression et non en traction.
  • Le filetage de la tige est roulé pour une résistance supérieure et éviter le grippage.

Documentation et schémas