Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11566454

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H2 Instrument Isolation/Block hand Valve H2DBBVIS-2-MP-HA

Product Description

Positive double-block arrangement to provide protection after isolating process pressures and reduce leak points

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
B-Type Modified PTFE
Orifice
0.236" (6.0 mm) Orifice
Max Pressure
15000 psig (103.4 Mpa)
Max Temperature
400°F(204°C)

Caractéristiques

  • Facilité d’installation et d’utilisation grâce à une conception plus légère et compacte et une ergonomie à double isolement et chapeau de purge
  • Performance de fermeture positive, embout de tige non rotatif
  • Agencement des joints de tige à faibles émissions fugitives
  • Aucun réglage de la garniture de tige en service opérationnel
  • La configuration à double isolement et purge permet un véritable isolement du procédé au point d’arrêt de la fermeture (voie du procédé)
  • Disponibles en plusieurs configurations pour une adaptation aux applications de vannes d’instrumentation dans toute la gamme de conceptions de systèmes
  • Identification visuelle de la fonction du chapeau de la vanne grâce à des repères de couleur
  • Trous d’évacuation de sécurité pour l’intégrité de la garniture et des raccordements au procédé
  • Testé pour sa conformité à la norme ISO 19880.3 Vannes : Stations-service d’hydrogène gazeux
  • Code QR pour un accès rapide à la documentation en ligne sur les produits, à l’assistance locale et à la distribution

Documentation et schémas