Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
ValvCheQ-P-P000547

Dispositifs de non-retour ValvCheQ Figure DC03 de petite taille

Product Description

Clapets antiretour doubles pour les applications à risque moyen - Raccordements à filetage BSP

Caractéristiques

  • Conception légère et compacte.
  • Entretien en ligne et sur site.
  • Aucun outil spécifique nécessaire pour l’entretien.
  • Approuvés pour un service sur eau chaude pouvant atteindre 90 °C.
  • Facilité d’entretien grâce à un kit d’étanchéité adapté à six vannes.
  • Conçus et fabriqués conformément à la norme AS/NZS 2845.1.
  • Débit plein diamètre pour un coefficient de débit maximal.
  • L’entrée par le haut permet un accès facile à toutes les pièces.
  • Vanne principale et pièces internes en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Ensembles de clapets antiretour entièrement retenus pour une sécurité inégalée.
  • Chaque vanne est testée sur banc et suivie grâce à un numéro de série unique.
  • Tous les composants internes sont réparables ou remplaçables.
Certifications
Lloyd’s Register
Raccordement au procédé
Fileté
Application
Désalinisation, Systèmes de protection feux et gaz, Quais maritimes, Collecte des eaux usées, Traitement des eaux usées, Distribution d’eau, Produits laitiers, Équipements de blanchisserie commerciale, Équipements de cuisine commerciale, Brasserie, Boissons, Traitement de l’eau, Vinification
Conception du corps
Entrée par le haut
Matériau
Acier inoxydable 304
Température de service
Haute température
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
BSP
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de fluide
Eau chaude, eau
Tige
Joint torique

Documentation et schémas