Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
ValvCheQ-P-P001029

Dispositifs de non-retour ValvCheQ Figure SC03 de taille moyenne

Product Description

Clapet antiretour simple testable pour les applications à faible risque - Raccordements à brides et rainurés

Caractéristiques

  • Corps de faible longueur pour permettre le remplacement des clapets antiretour conventionnels non testables.
  • Livrés avec œillets de levage pour faciliter l’installation.
  • Conception simple compacte.
  • Entretien en ligne et sur site.
  • Aucun outil spécifique nécessaire pour l’entretien.
  • Conçus et fabriqués conformément aux exigences de la norme AS/NZS 2845.1.
  • Revêtement FBE conforme à AS/NZS 4158.
  • Débit plein diamètre pour un coefficient de débit maximal.
  • L’entrée par le haut permet un accès facile à toutes les pièces.
  • Pièces internes en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Ensembles de clapets antiretour entièrement retenus pour une sécurité inégalée.
  • Chaque vanne est testée sur banc en usine et suivie grâce à un numéro de série unique.
Certifications
Lloyd’s Register
Raccordement au procédé
À brides
Application
Systèmes de protection feux et gaz, distribution de l’eau
Conception du corps
Entrée par le haut
Matériau
Fonte GS
Température de service
Température normale
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
Brides, CL150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de fluide
Eau
Tige
Joint torique

Documentation et schémas