Gli switch Industrial Ethernet di Emerson sono compatti, robusti e operano nei più difficili ambienti industriali.

Switch Ethernet per uso industriale

Gli switch Industrial Ethernet di Emerson facilitano le comunicazioni dati ad alte prestazioni per le applicazioni, anche in ambienti estremi.

Prestazioni elevate, in qualunque ambiente

Quando si lavora in condizioni estreme, è necessario utilizzare degli switch Ethernet che funzionino sotto sforzo senza rinunciare a prestazioni eccellenti. I nostri switch Industrial Ethernet sono un pacchetto completo: robusti e compatti, con alimentatori ridondanti affidabili per una maggiore disponibilità, e completamente integrati nell'ambiente di sviluppo PAC Machine Edition. Ottieni prestazioni elevate nelle operazioni più impegnative, assieme al nostro esclusivo strumento di gestione della rete e un approccio sicuro per garantirti la tranquillità assoluta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni elevate, in qualunque ambiente

Prodotti





Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.