Idrocicloni

Idrocicloni

Gli idrocicloni sono fondamentali per migliorare l'efficienza della separazione nei liquidi con sospensioni solide dei minerali macinati, che rappresenta un passaggio fondamentale per consentire un recupero efficace dei minerali a valle e migliorare l'efficienza energetica della fresatura.

Diagrammi

Idrocicloni

Idrocicloni

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi, lunghe fibre di cellulosa o impianti che producono...

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi, lunghe fibre di cellulosa o impianti che producono...

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi, lunghe fibre di cellulosa o impianti che producono...

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088
Con il trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount è possibile rispettare i programmi con una soluzione rapida e di facile installazione. Questo trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) con menu di facile utilizzo e...

Interruttore di livello Rosemount™ 2120 - A forca vibrante

Interruttore di livello Rosemount™ 2120 - A forca vibrante
L'interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta...

Interruttore di livello Rosemount™ 2120 - A forca vibrante

Interruttore di livello Rosemount™ 2120 - A forca vibrante
L'interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta...

Trasmettitore di portata e livello Rosemount™ 1208 - Radar non contattivo

Trasmettitore di portata e livello non contattivo Rosemount 1208
La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità...

Affidati all'esperienza di Emerson per le operazioni estrattive in miniera

Gli strumenti di misura sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria nell'intero processo estrattivo, dalla frantumazione alle dighe di scarico. La nostra suite completa di prodotti offre monitoraggio e controllo di pressione, temperatura, livello e portata all'avanguardia, garantendo che le operazioni minerarie siano più sicure, più intelligenti e più sostenibili. Con le nostre soluzioni innovative le aziende del settore minerario possono perfezionare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Affidati all'esperienza di Emerson per le operazioni estrattive in miniera

Applicazioni comuni degli idrocicloni

Misurazione della portata per la distribuzione della pasta minerale ai dosatori degli idrocicloni

Eliminare il ritorno del materiale grossolano al mulino e ottenere una misurazione affidabile e ripetibile della portata nell'estrazione dell'oro

Fai lavorare gli idrocicloni al meglio per le tue operazioni minerarie grazie alla strumentazione...

Dati in tempo reale per l'ottimizzazione delle prestazioni degli idrocicloni, l'incremento della produttività e la riduzione dei costi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.