Deposito di scorie di estrazione

Deposito di scorie di estrazione

La gestione efficiente delle dighe di scorie si basa su una maggiore sicurezza del recupero dell'acqua e dello stoccaggio delle scorie (TSF), con un monitoraggio in tempo reale che salvaguarda l'integrità operativa e ambientale. 

Diagrammi

Deposito di scorie di estrazione

Deposito di scorie di estrazione

Serie di trasmettitori di pressione Rosemount™ 3051

Serie di trasmettitori di pressione Rosemount™ 3051
Tutti i vantaggi delle funzionalità leader del settore e delle prestazioni affidabili con il trasmettitore di pressione 3051 Rosemount. Con oltre 10 milioni di dispositivi installati, questa famiglia di trasmettitori di pressione offre una soluzione integrata...

Sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228

sensore di conduttività toroidale rosemount 228
Il sensore di conduttività toroidale Rosemount 228 misura in modo affidabile la conduttività in soluzioni elettrolitiche altamente conduttive fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). Questi sensori di conduttività funzionano in applicazioni sporche e corrosive in cui...
Sensore di pH/ORP Rosemount 396P e 396PVP
trasmettitore a prova di esplosione rosemount 5081
Sensore di pH/ORP Rosemount 396P e 396PVP
Sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P
I sensori di pH/ORP Rosemount 396P con cavo integrato sono stati appositamente progettati per una resa migliore in applicazioni difficili, abrasive e in ambienti sporchi in presenza di grandi quantità di solidi in sospensione, come il trattamento di fanghi e...
trasmettitore a prova di esplosione rosemount 5081
Trasmettitore a prova di esplosione Rosemount™ 5081
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto...

Misuratori di portata magnetici Rosemount™ 8750W per le applicazioni sulle acque nei servizi di pubblica utilità o misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS® F721

Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità
Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD
Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità
Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità
Il misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount riduce i costi del ciclo di vita e le interruzioni non programmate misurando con precisione le portate di acqua e acque reflue in una vasta gamma di applicazioni per servizi di pubblica utilità. Il modello...
Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD
Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD
Il misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS F721 WD, non intrusivo, è la soluzione perfetta per la misurazione della portata nelle applicazioni di acqua potabile e acque reflue. Consente un'installazione clamp-on molto semplice ed economica di punti di...

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088
Con il trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount è possibile rispettare i programmi con una soluzione rapida e di facile installazione. Questo trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) con menu di facile utilizzo e...

Trasmettitore di portata e livello Rosemount™ 1208 - Radar non contattivo

Trasmettitore di portata e livello non contattivo Rosemount 1208
La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità...

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088
Con il trasmettitore di pressione relativa e assoluta 2088 Rosemount è possibile rispettare i programmi con una soluzione rapida e di facile installazione. Questo trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) con menu di facile utilizzo e...

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi, lunghe fibre di cellulosa o impianti che producono...

Affidati all'esperienza di Emerson per le operazioni estrattive in miniera

Gli strumenti di misura sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria nell'intero processo estrattivo, dalla frantumazione alle dighe di scarico. La nostra suite completa di prodotti offre monitoraggio e controllo di pressione, temperatura, livello e portata all'avanguardia, garantendo che le operazioni minerarie siano più sicure, più intelligenti e più sostenibili. Con le nostre soluzioni innovative le aziende del settore minerario possono perfezionare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Affidati all'esperienza di Emerson per le operazioni estrattive in miniera

Applicazioni comuni per lo stoccaggio di scorie dell'estrazione mineraria

Miglioramento delle operazioni della diga di scarico grazie alla strumentazione di misura

Miglioramento delle operazioni minerarie, assicurando una maggiore efficienza e sicurezza nella gestione delle dighe di scarico.

Misura di livello per dighe di scarico nell'industria mineraria

Il monitoraggio accurato dei livelli riduce il rischio di cedimento della diga, riduce i costi operativi e contribuisce all'ottimizzazione dei...

Monitoraggio della chiatta della pompa sul bacino scorie

Soluzione di monitoraggio wireless per un funzionamento senza problemi del sistema della chiatta della pompa
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.