Estrazione da miniere sotterranee

Estrazione da miniere sotterranee

Il monitoraggio costante dei sistemi di ventilazione delle miniere sotterranee è una componente chiave dei programmi di sicurezza delle miniere. È imperativo che i minatori che lavorano in ambienti sotterranei possano contare su una quantità sufficiente di aria respirabile sicura e priva di gas tossici. Gli strumenti Emerson svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei sistemi di ventilazione per le miniere sotterranee.

Diagrammi

Estrazione da miniere sotterranee

Estrazione da miniere sotterranee
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
AMS Wireless Vibration Monitor
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Il trasmettitore di temperatura wireless 848T Rosemount rappresenta la prima scelta per misure di alta densità mediante un dispositivo WirelessHART®. Questo trasmettitore accetta fino a quattro ingressi configurabili in modo indipendente, riducendo enormemente...
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Il monitor delle vibrazioni AMS Wireless offre dati completi sulle vibrazioni su una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni complete sulle condizioni dei macchinari sia per il personale operativo che per il personale addetto alla manutenzione.
Portata Rosemount Vortex
Flexim FLUXUS G532 CA - Misuratore di portata per aria compressa compatto
Portata Rosemount Vortex
Misuratori di portata Vortex Rosemount 8600 per servizi di pubblica utilità
Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore Vortex 8600 Utility offre la massima affidabilità e...
Flexim FLUXUS G532 CA - Misuratore di portata per aria compressa compatto
Flexim FLUXUS G532 CA - Misuratore di portata per aria compressa compatto
Il misuratore di portata a ultrasuoni per aria compressa Flexim FLUXUS G532 CA è progettato in modo specifico per la misurazione quantitativa di aria compressa e gas tecnici. Questo misuratore dell'aria compressa compatto con calcolo integrato della portata in...
Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità
Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD
Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità
Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità
Il misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount riduce i costi del ciclo di vita e le interruzioni non programmate misurando con precisione le portate di acqua e acque reflue in una vasta gamma di applicazioni per servizi di pubblica utilità. Il modello...
Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD
Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD
Il misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS F721 WD, non intrusivo, è la soluzione perfetta per la misurazione della portata nelle applicazioni di acqua potabile e acque reflue. Consente un'installazione clamp-on molto semplice ed economica di punti di...

Monitor di gas wireless Rosemount™ 928

Monitor di gas wireless Rosemount™ 928
Il monitor di gas wireless Rosemount 928 rileva il solfuro di idrogeno (H2S), il monossido di carbonio (CO) e la deplezione dell'ossigeno (O2) in applicazioni remote in passato troppo complesse e costose da monitorare. Questo sistema di monitoraggio di gas...

Trasmettitore di livello Rosemount™ 5408 - Radar non contattivo

Trasmettitore di livello Rosemount 5408 - Radar non contattivo
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision...
Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi, lunghe fibre di cellulosa o impianti che producono...
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni su liquidi con sospensioni solide
Il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 è ideale per le applicazioni che presentano rumore elevato, in cui sono indispensabili i più alti livelli di prestazioni. Il trasmettitore 8782 integra la nostra più avanzata tecnologia di elaborazione...

Elemento primario Rosemount™ 485 Annubar™

Elemento primario Rosemount™ 485 Annubar™
Realizzato con un design brevettato, l'elemento primario compatto 485 Rosemount Annubar è un tubo di media di Pitot che fornisce precisione di misura affidabile su una vasta gamma di portate. Questo sensore mantiene inoltre un profilo ridotto nel tubo per una...

Affidati all'esperienza di Emerson per le operazioni estrattive in miniera

Gli strumenti di misura sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria nell'intero processo estrattivo, dalla frantumazione alle dighe di scarico. La nostra suite completa di prodotti offre monitoraggio e controllo di pressione, temperatura, livello e portata all'avanguardia, garantendo che le operazioni minerarie siano più sicure, più intelligenti e più sostenibili. Con le nostre soluzioni innovative le aziende del settore minerario possono perfezionare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Affidati all'esperienza di Emerson per le operazioni estrattive in miniera

Applicazioni più comuni per l'estrazione mineraria sotterranea

Misura di livello per contenitori sotterranei di stoccaggio dei minerali

Misura con precisione i livelli dei minerali nei contenitori di stoccaggio sotterranei anche in condizioni difficili, come alte temperature e...

Misurazione del livello in stazioni di drenaggio dell'acqua nell'industria mineraria

Ottimizza la gestione dell'acqua e raggiungi gli obiettivi di sicurezza e sostenibilità

Misura di livello per i passaggi minerari sotterranei

Misura in modo accurato i livelli di minerale per l'alimentazione sotterranea delle rocce nella lavorazione del minerale di metallo

Rilevamento di gas nei minerali e nell'industria mineraria

Individua i gas tossici nelle miniere e in altre aree di lavorazione dei minerali
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.