Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-A489420

AMS Machine Works

Descrizione del prodotto

Raccogliere in un unico database i dati di più macchine migliora l'efficienza e consente di identificare più rapidamente le cause dei problemi. AMS Machine Works semplifica questo processo perché consente la creazione di un database e la configurazione dei dispositivi, per un avvio rapido e l'identificazione immediata dei problemi. AMS Machinery Manager unisce tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari presenti nella struttura.

È ora disponibile il nuovo AMS Machine Works v 1.7. Vedere le caratteristiche di seguito per informazioni sulle novità.

Versione
1.7
Sistema operativo
Windows Server 2019 Datacenter, Windows 2019 Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2016 Standard
Processore

3,2 GHz, processore 8 core, Intel Xeon scalabile (Gold) o superiore (consigliato)

2,4 GHz, processore 4 core, Intel Xeon scalabile (Gold) o superiore (minimo)

RAM
32 GB (consigliati)
Spazio sul disco
500 GB (minimo), 1 TB (consigliato), 100 GB (per configurazione non ATG)
Browser

Google Chrome (versione più recente)

Microsoft Edge (versione più recente)

Funzionalità

  • Strumenti di analisi delle vibrazioni per la diagnosi dello stato dei macchinari
  • Strumenti familiari con un'interfaccia più intuitiva per un'implementazione più rapida
  • Supporta una varietà di tecnologie di monitoraggio Emerson, tra cui:
    • Monitor delle vibrazioni wireless AMS
    • Trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420
    • AMS Asset Monitor per il monitoraggio online dello stato degli asset, NOVITÀ!
    • ATG AMS 6500 per il monitoraggio online delle vibrazioni
    • Ovation™ Machinery Health™ per il monitoraggio online delle vibrazioni
  • Il dashboard intuitivo consente di tenere il passo con le attività quotidiane e le condizioni dei macchinari in breve tempo
  • Parte dell'ecosistema digitale Plantweb

Documenti e schemi