Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
AMS-A0347012

Model A0347012: Sensor modal hammer 12 lbs

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Large force hammer for impact testing and modal analysis. Tests very heavy structures like paper machines and machine foundations. Measure force input during two-channel impact testing for performing structural modal analysis. Note: 5,000 lbf hammer range, 500 Hz frequency range, 1 mV/lbf sensitivity. Requires BNC cable for attaching the hammer to the analyzer.