Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-030

Elettrovalvole ASCO™ Serie 030

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 030 è un'elettrovalvola a bassa pressione ad azione diretta con differenziale massimo fino a 1 bar (15 psi). Valvole disponibili in ottone od acciaio inox, normalmente aperte o normalmente chiuse con diametro di raccordo da 3/8 a 3/4 di pollice. Sono ampiamente utilizzate per applicazioni di erogazione, raccolta, mantenimento del vuoto, scarico di serbatoi ed arresto del gas. La versione normalmente aperta è adatta per lo sfiato di gas.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, FM, UL

Funzionalità

  • Ideali per servizio generico a bassa pressione ed applicazioni con vuoto
  • Disponibile struttura in ottone per gas combustibile in bruciatori a gas commerciali ed industriali
  • Il modello per arresto del gas ha un funzionamento a 2 vie normalmente chiuso
  • Il modello per lo sfiato di gas ha un funzionamento a 2 vie normalmente aperto
  • La maggior parte dei modelli è montabile in qualsiasi posizione per un'installazione comoda

Documenti e schemi