Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-P320

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P320

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie P320 sono valvole azionate pneumaticamente a 3 vie progettate per garantire una lunga vita in servizio nella movimentazione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Azionamento valvole
Ritenuta pneumatica
Materiale corpo
Ottone
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
Classe I Div 1, Classe I Div 2, Tipo 4, Tipo 4X

Funzionalità

  • Struttura del corpo in ottone universale (pressione su qualsiasi porta) con alloggiamento NBR
  • L'elemento di tenuta unico isola la pressione dell'aria pilota dal fluido della linea principale
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione

Documenti e schemi