Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-8362A101H183CF1

ASCO™ 8362A101H183CF1

€ 774,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

1/4 X 3NC ST.ST.1.4 /F W

Body Material
Stainless Steel
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.03 lbs
Kit Number
322294
Coil Class
FT
Coil Number
274714-902-D
Watt Rating
1.4 W
Item Status
Active
Standard / Normative
Classe I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL
Carton Note
1/4 3NC S.S. 1.4/F D

Funzionalità

  • Offre la migliore portata del settore per dimensione del tubo con una dimensione di 2 Cv per 1/4 di pollice e 15,5 Cv per 1"
  • Sono disponibili versioni a solenoide a bassa potenza con approvazioni per ubicazioni pericolose UL, CSA, ATEX e IECEX che consumano solo 1,4 watt. Un’opzione con solenoide da 0,55 watt è ideale per applicazioni remote che richiedono sorgenti di energia alternative
  • Vari modelli manuali e a bassa temperatura sono idonei per ambienti di applicazione difficili
  • Le opzioni a solenoide con cavi sigillati in fabbrica riducono i costi di installazione

Documenti e schemi