Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Interruttore di livello 2120 – A forca vibrante Rosemount™

Descrizione del prodotto

L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di 3e parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.

Protocollo di comunicazione
Carico diretto, PLC/PNP, Relè, 8/16 mA, NAMUR
Densità media del processo
Minimo 600 kg/m3 (37,5 lb/ft3)
Viscosità
Da 0,2 a 10.000 cP (centiPoise)
Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 100 bar (da vuoto assoluto a 1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Sicurezza
Certificato SIL2 IEC 61508
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Diagnostica
Autodiagnosi e monitoraggio delle condizioni elettroniche

Funzionalità

  • Il punto di prova magnetico semplifica il collaudo del dispositivo 2120 Rosemount
  • Può funzionare con alimentazione a energia solare o batteria con l’opzione a 12 V c.c.
  • Design Fast Drip della forca per un tempo di risposta inferiore, soprattutto con liquidi viscosi
  • Il ritardo di commutazione regolabile consente di gestire agevolmente le applicazioni caratterizzate da turbolenze o spruzzi
  • Certificazioni 3-A ed EHEDG per applicazioni sanitarie. Conformità agli standard FDA ed ASME-BPE

Documenti e schemi