Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300410

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione ad alta precisione, Serie PR1-FRE 0821300410

€ 141,88
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

Componenti
Filtro riduttore di pressione ad alta precisione
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
750 l/min
Grado di filtraggio
10 µm
Scarico di condensa
manuale
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
2 bar
Tipo
a 1 parti
Alimentazione di pressione
unilaterale
Posizione di montaggio
verticale
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Max. Consumo d'aria proprio
0.01 l/min
Elemento filtrante
sostituibile
Volume contenitore del filtro
11.5 cm³
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
5 µm
Peso
0.975 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Controllo preciso della pressione in uscita
  • Alte prestazioni
  • Flessibili
  • Maggiore affidabilità

Documenti e schemi