Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5894400010

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 589 5894400010

€ 84,13
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V589-3/2NO-DA06-04-EV4

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
520 l/min
Principio di commutazione
3/2
Tipo di richiamo
Con ritorno a molla
Elemento di comando
Comando pneumatico monostabile
attacco aria compressa uscita
Ø 6x1
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
valvola a magnete
Principio di montaggio in batteria
valvola singola
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
esecuzione con raccordo aria compressa
NO
scarico raccordo aria compressa
Ø 8x1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
Ø 4
Peso
0.067 kg

Funzionalità

  • Attacchi integrati
  • Disponibile montaggio singolo o in batteria
  • Ampio range di tensione
  • Serie idonea ad ambienti polverosi

Documenti e schemi