Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-ISRELAY

SolaHD™ PN ISRELAY

Descrizione del prodotto

INTELLISLOT RELAY CARD C

Capacità 120 V c.a. (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacità 230 V c.a. (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tempi di backup tipici 120 V c.a. (minuti, pieno/mezzo carico)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tempi di backup tipici 230 V c.a. (minuti, pieno/mezzo carico)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Gamma delle tensioni in ingresso
60-140 V c.a.
Gamma tensioni nominali
120 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
0°C to +40°C
Intervallo di tensione di uscita
110/115/120/127 V c.a. (configurabile dall'utente) ±3%

Funzionalità

  • cULus, Federal Comminucations Commission
  • Possibilità di cablaggio per le installazioni permanenti
  • L'altezza ridotta 2U riduce l'occupazione di spazio. Montaggio in rack o tower indipendente
  • Soppressione del rumore in ingresso e in uscita
  • Fattore di potenza in uscita più elevato pari a 0,90
  • L'invertitore PWM riduce la distorsione della tensione in uscita
  • Batteria sostituibile a caldo dall'utente (completamente sigillata esente da perdite). Batterie aggiuntive per backup prolungati
  • Riavvio automatico. Test della batteria automatico e manuale
  • Le unità sono configurabili in campo con un PC come convertitori di frequenza (bypass disattivato)

Documenti e schemi