Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-STC-POE

SolaHD™serie STC-POE, Applicazioni Power-over-Ethernet categoria 5 e 6

Descrizione del prodotto

La serie STC-POE è stata progettata per proteggere apparecchiature costose e comunicazioni dati fondamentali dai transitori generati internamente e dal rumore in una rete basata sulla tecnologia Power-over-Ethernet (POE). I dispositivi sono adatti sia per la Categoria 5e che per la Categoria 6, comunemente denominate Cat5e e Cat6. Tali metodi sono specificati negli standard ANSI/TIA/EIA 568-B per i cablaggi con doppino intrecciato non schermato.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
Modalità di protezione STC-CAT6-POE-I
Tutte le linee protette, Segnale H-L H-G; L-G
Tensione di breakover c.c.
60 V c.c.
Perdita d'inserzione
< 0,1 dB
Velocità di trasmissione certificate
10baseT, 100baseT, 1000baseT
Energia sovracorrente momentanea di picco STC-CAT6-POE-I
750 Watt

Funzionalità

  • Superiore a valori di trasmissione CAT 5 POE e 6. Applicazioni fino a 60 V c.c. @ 300 mA
  • Opzioni di connessione da femmina a femmina RJ-45 per facilitare l'installazione.
  • STC-CAT6-POE-I: fusibile ibrido PTC resettabile
  • STC-CAT6-POE-I: 60 V c.c. @ 750 mA continui
  • STC-CAT6-POE-I: disponibile isolamento terra
  • STC-CAT6-POE-I: sovracorrente momentanea di picco 10 kA

Documenti e schemi