Attuatore idraulico Bettis serie CBB per valvola a forcella
Attuatore idraulico Bettis serie CBB per valvola a forcella
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Comando manuale con martinetto a vite disponibile a costo contenuto per garantire un controllo affidabile della valvola in caso di interruzione dell'alimentazione.
I supporti di montaggio simmetrici CBB consentono l'inversione in campo della modalità di errore dell'attuatore con ritorno a molla senza necessità di smontaggio (CW o CCW)
Leggero e compatto
Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a triplo offset
Temperatura di esercizio
Standard da -30 °C a +95 °C (da -20 °F a +200 °F). Alta da -18 °C a +177 °C (da 0 °F a +350 °F)
Coppia/Spinta
A duplice azione 1.384 Nm (12.245 in-lbs), ritorno a molla fino a 562 Nm (4.971 in-lbs)