Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Saldatrice a ultrasuoni 2000Xd Branson

Descrizione del prodotto

La saldatrice 2000Xd include le modalità e le impostazioni di saldatura più avanzate di Branson, tra cui le modalità a energia, distanza, corrente di picco e tempo. L'ampiezza digitale e il profilo brevettato di ampiezza di Branson forniscono il controllo necessario per la regolazione di precisione delle applicazioni critiche. L'autodiagnostica, il monitoraggio dei processi e le funzionalità grafiche consentono il monitoraggio dei processi in tempo reale

Attuazione
Pneumatica
Livello di controllo
aed
Dimensioni cilindri
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
15, 20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
A tempo, energia, distanza, corrente di picco, terra

Funzionalità

  • Saldatura a tempo, energia, corrente di picco, distanza di collasso o distanza assoluta.
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza.
  • Touch screen full VGA.
  • Disponibile da 15, 20, 30 e 40 kHz.
  • Grafica di processo con sovrapposizione grafica di potenza, distanza di collasso, ampiezza, forza, velocità e altro ancora.
  • Porte USB ed Ethernet per la raccolta dati.
  • Sintonizzazione automatica realmente digitale con memoria per sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza alla fine di ogni ciclo di saldatura.

Documenti e schemi