Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-DCX Series Automation Power Supply

Alimentatori DCX per automazione Branson serie DCX

Descrizione del prodotto

La famiglia DCX di alimentatori per l'automazione rappresenta l'offerta più recente per quanto riguarda la tecnologia di alimentazione a ultrasuoni e il controllo di processo continuo. La circuiteria brevettata offre vantaggi notevoli in termini di prestazione e coerenza, creando i presupposti per una maggiore produttività e qualità delle saldature. Alcune funzionalità avanzate sono la modalità energia, un'interfaccia Web per il controllo remoto, la protezione mediante password, i limiti di qualità della saldatura e una porta fieldbus EtherNet/IP per il controllo mediante un PLC o in rete per il controllo distribuito in tempo reale.

Interfaccia dati
USB, Ethernet, EtherNet/IP, Fieldbus
Frequenza
20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Tecnologia di alimentazione a ultrasuoni leader del settore per un controllo continuo del processo.
  • Diverse configurazioni disponibili come il montaggio verticale, il montaggio orizzontale e il montaggio su rack per una maggiore flessibilità.
  • Interfaccia Web per una migliore diagnostica e la configurazione da remoto.
  • Limiti di qualità delle saldature programmabili, protezione mediante password e più preimpostazioni disponibili.
  • Opzioni di connettività Fieldbus ed EtherNet/IP (DCX A e F) per migliore comunicazione, controllo distribuito in tempo reale e supporto di più topologie.
  • Disponibile da 20, 30 e 40 kHz.
  • Livelli di potenza fino a 4 kW.

Documenti e schemi